Danfoss logo
SL333_L

Schimbător de căldură cu placă brazată, SL333TK-1, Număr de plăci: 260

079U8297

25 bar, Material de brazare: Cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarePED
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieIV
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 1DN100
Dimensiune de conexiune 2DN100
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]239 mm
Distanța verticală la centrul racordului circuit 1 [mm]863.0 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală fără picioare [mm]1181 mm
Lățime totală [mm]474 mm
Lungime de conexiune 1, mm0 mm
Lungime de conexiune 2, mm0 mm
Lungime racord circuit 1 [mm]0 mm
Caracteristicile
Valoare
Lungime racord circuit 2 [mm]0 mm
Material de brazareCupru
Material DescriptionSL333TK-1-260_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-260_2_25_S1_4F100
Material placă1.4404
Model placăTK
Număr de plăci260
Număr de treceri1
Plate material no.1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]25 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip de conexiune 1FLANGE
Tip de conexiune 2FLANGE
Tip produsSL333TK-1
Vertical center porthole 1[mm]863 mm
Vertical center porthole 2[mm]863 mm
Volume per channel 1 [l]1.186 L
Volume per channel 2 [l]1.186 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută482.764 Kilogram
Greutate netă407.213 Kilogram
Volume1539.2 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425227622
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm