Danfoss logo
SL333_L

Schimbător de căldură cu placă brazată, SL333TK-1

079U8293
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
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
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
Material DescriptionSL333TK-1-170_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-170_2_25_S1_4F100
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsSL333TK-1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută371 Kilogram
Greutate netă288.143 Kilogram
Volume1196 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425227585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm