Danfoss logo
SL333_L

Schimbător de căldură cu placă brazată, SL333TK-1, Număr de plăci: 40

079U8219

25 bar, Material de brazare: Cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 1DN100
Dimensiune de conexiune 2DN100
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Material de brazareCupru
Material DescriptionSL333TK-1-40_2_25_S1_4F100 KT
Material Description (Short TeSL333TK-1-40_2_25_S1_4F100 KT
Număr de plăci40
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de conexiune 1FLANGE
Tip de conexiune 2FLANGE
Tip produsSL333TK-1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută174 Kilogram
Greutate netă116.153 Kilogram
Volume582.4 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425154508
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm