Schimbător de căldură cu placă brazată, SL333TM-1
079U8202
079U8202
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
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu placă brazată |
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
| Material Description | SL333TM-1-230_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TM-1-230_2_25_S1_4F100 |
| Product line | 31 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | SL333TM-1 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 446 Kilogram |
| Greutate netă | 368.375 Kilogram |
| Volume | 1164.8 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154331 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |