Danfoss logo
SL333

Schimbător de căldură cu placă brazată, SL333TM-1, Număr de plăci: 150

079U8194

25 bar, Material de brazare: Cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 1DN100
Dimensiune de conexiune 2DN100
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Material de brazareCupru
Material DescriptionSL333TM-1-150_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TM-1-150_2_25_S1_4F100
Număr de plăci150
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de conexiune 1FLANGE
Tip de conexiune 2FLANGE
Tip produsSL333TM-1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută323 Kilogram
Greutate netă262.055 Kilogram
Volume988 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425154256
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm