Schimbător de căldură cu placă brazată, SL333TM-1
079U8182
079U8182
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu placă brazată |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Schimbătoare de căldură |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | SL333TM-1-30_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TM-1-30_2_25_S1_4F100 |
| Product line | 31 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | SL333TM-1 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 118.626 Kilogram |
| Greutate netă | 102.575 Kilogram |
| Volume | 436.8 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154133 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |