Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Schimbător de căldură cu placă brazată, SL222TL-1, Număr de plăci: 120

079U3841

25 bar, Material de brazare: Cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarePED
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieIV
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 1DN80
Dimensiune de conexiune 2DN80
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]205 mm
Distanța verticală la centrul racordului circuit 1 [mm]623.0 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală fără picioare [mm]933 mm
Lățime totală [mm]424 mm
Lungime de conexiune 1, mm0 mm
Lungime de conexiune 2, mm0 mm
Lungime racord circuit 1 [mm]0 mm
Caracteristicile
Valoare
Lungime racord circuit 2 [mm]0 mm
Material de brazareCupru
Material DescriptionSL222TL-1-120_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-120_2_25_S1_4F80
Material placă1.4404
Model placăTL
Număr de plăci120
Număr de treceri1
Plate material no.1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]25 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip de conexiune 1FLANGE
Tip de conexiune 2FLANGE
Tip produsSL222TL-1
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută176 Kilogram
Greutate netă144.931 Kilogram
Volume561.6 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425165535
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm