Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Schimbător de căldură cu placă brazată, SL222TL-1, Număr de plăci: 30

079U3832

25 bar, Material de brazare: Cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 1DN80
Dimensiune de conexiune 2DN80
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Material de brazareCupru
Material DescriptionSL222TL-1-30_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-30_2_25_S1_4F80
Număr de plăci30
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de conexiune 1FLANGE
Tip de conexiune 2FLANGE
Tip produsSL222TL-1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută113.5 Kilogram
Greutate netă69.871 Kilogram
Volume374.4 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425165719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm