Schimbător de căldură cu placă brazată, SL222TL-1, Număr de plăci: 20
079U3831
25 bar, Material de brazare: Cupru
079U3831
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu placă brazată |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune de conexiune 1 | DN80 |
| Dimensiune de conexiune 2 | DN80 |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Schimbătoare de căldură |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material de brazare | Cupru |
| Material Description | SL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-COPPER |
| Material Description (Short Te | SL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-C |
| Număr de plăci | 20 |
| Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| Product line | 31 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de conexiune 1 | FLANGE |
| Tip de conexiune 2 | FLANGE |
| Tip produs | SL222TL-1 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 103 Kilogram |
| Greutate netă | 61.531 Kilogram |
| Volume | 369.6 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425165627 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |