Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL140TLDW-1, Number of plates: 30-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL140TLDW-1, Number of plates: 30

079U6321

30 bar, Brazing material: Copper

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarePED
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 pc
CategorieIII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsBrazed plate heat exchanger
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 12 1/2
Dimensiune de conexiune 22 1/2
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]150 mm
Formatul ambalajuluiSingle pack
Grup de fluide1
Grupă de produseHeat exchangers
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală fără picioare [mm]611 mm
Lățime totală [mm]241 mm
Lungime de conexiune 1, mm40 mm
Lungime de conexiune 2, mm40 mm
Caracteristicile
Valoare
Material de brazareCopper
Material DescriptionSL140TLDW-1-30_2_30_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TLDW-1-30_2_30_S1_4N2,5
Model placăTLDW
Număr de plăci30
Număr de treceri1
Plate material no.1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]30 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]30 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip de conexiune 1NPT
Tip de conexiune 2NPT
Tip produsSL140TLDW-1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută48.2 Kilogram
Greutate netă32.184 Kilogram
Volume156 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425169021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm