Danfoss logo
 SL140_Left

Schimbător de căldură cu placă brazată, SL140TM-1, Număr de plăci: 150

079U6228

25 bar, Material de brazare: Cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarePED
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieIII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Connection length 1 [mm]41 mm
Connection length 2 [mm]41 mm
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 12 1/2
Dimensiune de conexiune 22 1/2
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]150 mm
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală fără picioare [mm]611 mm
Interval temperatură [°C] [Max]225 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval temperatură [°C] [Min]-196 °C
Lățime totală [mm]241 mm
Material de brazareCupru
Material DescriptionSL140TM-1-150_2_25_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-150_2_25_S1_4N2,5
Model placăTM
Număr de plăci150
Număr de treceri1
Plate material no.1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]25 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de conexiune 1NPT
Tip de conexiune 2NPT
Tip produsSL140TM-1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută107.405 Kilogram
Greutate netă87.812 Kilogram
Volume163.2 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425226571
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm