Danfoss logo
SL140TM-1-110_2_34_S1_4B2,5

Schimbător de căldură cu placă brazată, SL140TM-1, Număr de plăci: 150

079U6165

25 bar, Material de brazare: Cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarePED
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieIII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 12 1/2
Dimensiune de conexiune 22 1/2
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]150 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală fără picioare [mm]611 mm
Lățime totală [mm]241 mm
Lungime de conexiune 1, mm30 mm
Lungime de conexiune 2, mm30 mm
Caracteristicile
Valoare
Material de brazareCupru
Material DescriptionSL140TM-1-150_2_25_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-150_2_25_S1_4B2,5
Model placăTM
Număr de plăci150
Număr de treceri1
Plate material no.1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]25 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Standard de conexiuneISO 7
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip de conexiune 1R
Tip de conexiune 2R
Tip produsSL140TM-1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută100 Kilogram
Greutate netă88.048 Kilogram
Volume283.2 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425169311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm