Danfoss logo
SL140-Front

Schimbător de căldură cu placă brazată, SL140TM-1, Număr de plăci: 30

079U6082

34 bar, Material de brazare: Cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 12 1/2
Dimensiune de conexiune 22 1/2
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Material de brazareCupru
Material DescriptionSL140TM-1-30_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-30_2_34_S1_4B2,5
Număr de plăci30
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]34 bar
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de conexiune 1R
Tip de conexiune 2R
Tip produsSL140TM-1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută48.5 Kilogram
Greutate netă32.34 Kilogram
Volume163.2 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425157387
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm