Schimbător de căldură cu placă brazată, SL140TK-1
079U6060
079U6060
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
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu placă brazată |
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
| Material Description | SL140TK-1-180_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TK-1-180_2_34_S1_4B2,5 |
| Product line | 31 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | SL140TK-1 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 148.757 Kilogram |
| Greutate netă | 110.728 Kilogram |
| Volume | 508.8 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425162688 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |