Danfoss logo
Sl140_Right

Schimbător de căldură cu placă brazată, SL140TK-1

079U6053
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
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
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
Material DescriptionSL140TK-1-110_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TK-1-110_2_34_S1_4B2,5
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsSL140TK-1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută104.911 Kilogram
Greutate netă74.118 Kilogram
Volume345.6 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425162602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm