Danfoss logo
Sl140_Right

Schimbător de căldură cu placă brazată, SL140TK-1, Număr de plăci: 70

079U6049

34 bar, Material de brazare: Cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 12 1/2
Dimensiune de conexiune 22 1/2
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Material de brazareCupru
Material DescriptionSL140TK-1-70_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TK-1-70_2_34_S1_4B2,5
Număr de plăci70
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]34 bar
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de conexiune 1R
Tip de conexiune 2R
Tip produsSL140TK-1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută73 Kilogram
Greutate netă53.198 Kilogram
Volume254.4 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425162756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm