Schimbător de căldură cu placă brazată, SL140TM-1
079U6030
079U6030
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
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu placă brazată |
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
| Material Description | SL140TM-1-90_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TM-1-90_2_34_S1_4B2,5 |
| Product line | 31 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | SL140TM-1 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 89.033 Kilogram |
| Greutate netă | 63.84 Kilogram |
| Volume | 254.4 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425163265 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |