Schimbător de căldură cu placă brazată, SL140TL-1
079U6016
079U6016
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
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu placă brazată |
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
| Material Description | SL140TL-1-160_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TL-1-160_2_34_S1_4B2,5 |
| Product line | 31 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | SL140TL-1 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 130 Kilogram |
| Greutate netă | 98.661 Kilogram |
| Volume | 360 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425162954 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |