Danfoss logo
Sl140_Right

Schimbător de căldură cu placă brazată, SL140TL-1, Număr de plăci: 100

079U6010

34 bar, Material de brazare: Cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 12 1/2
Dimensiune de conexiune 22 1/2
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Material de brazareCupru
Material DescriptionSL140TL-1-100_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-100_2_34_S1_4B2,5
Număr de plăci100
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]34 bar
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de conexiune 1R
Tip de conexiune 2R
Tip produsSL140TL-1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută93.074 Kilogram
Greutate netă67.881 Kilogram
Volume254.4 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425162886
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm