Danfoss logo
SL140-Front

Schimbător de căldură cu placă brazată, SL140TM-1, Număr de plăci: 60

079L0914

30 bar, Material de brazare: Cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarePED
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieIII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 12 1/2
Dimensiune de conexiune 22 1/2
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]150 mm
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală fără picioare [mm]611 mm
Lățime totală [mm]241 mm
Lungime de conexiune 1, mm41 mm
Lungime de conexiune 2, mm41 mm
Caracteristicile
Valoare
Material de brazareCupru
Material DescriptionSL140TM-1-60_2_30_S1_4N2,5_nsb
Material Description (Short TeSL140TM-1-60_2_30_S1_4N2,5_nsb
Model placăTM
Număr de plăci60
Număr de treceri1
Plate material no.1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]30 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]30 bar
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip de conexiune 1NPT
Tip de conexiune 2NPT
Tip produsSL140TM-1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută73.102 Kilogram
Greutate netă47.909 Kilogram
Volume254.4 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425217067
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm