SonoRepeat, Ethernet, Stocare date: ≥2 GB, Modul M-bus
014U1631
Concentratoare de date și repetoare
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Citire contoare/sistem de contorizare
014U1631
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Alimentare cu energie | Nu, trebuie adăugat din accesorii |
| Capacitate de citire [m] | 125 m |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Configuraţie | Control complet la distanţă prin LAN sau WAN (Internet) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Descriere | Concentratoare de date și repetoare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eticheta produsului | Yes |
| Grupă de produse | Meter reading / meter system |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| GSM | / |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Instalare | 3 unităţi şină DIN |
| Interfețe de comunicare date | Ethernet |
| Material Description | SonoRepeat111MR-125/repeater/M-bus |
| Modul interfață slot 1 | Modul M-bus |
| Product line | 08 |
| Stocare date | ≥2 GB |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de AMR | Concentrator de date pentru contorizare inteligentă |
| Tip produs | SonoRepeat |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.209 Kilogram |
| Greutate netă | 0.2 Kilogram |
| Volume | 1.924 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996365 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |