Danfoss logo
Meter reading / meter system_SonoCollect 110

SonoCollect 110, Ethernet, Stocare date: ≥2 GB, Modul M-bus

014U1610

Concentratoare de date și repetoare
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: SonoCollect

Înlocuire recomandată: 014U1605

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Alimentare cu energieIntegrat
Capacitate de citire [m]80 m
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clauză de derogare RoHS UENo
ConfiguraţieControl complet la distanţă prin LAN sau WAN (Internet)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
DescriereConcentratoare de date și repetoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eticheta produsuluiYes
Grupă de produseMeter reading / meter system
Caracteristicile
Valoare
GSMOpţional, antenă externă prin conector SMA, slot pentru Mini-SIM
În domeniul de aplicare WEEEYes
Instalare4 unităţi şină DIN
Interfețe de comunicare dateEthernet
Material DescriptionSonoCollect 110 G-M-80
Modul interfață slot 1Modul M-bus
Product line08
Stocare date≥2 GB
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de AMRConcentrator de date pentru contorizare inteligentă
Tip produsSonoCollect 110

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.329 Kilogram
Greutate netă0.21 Kilogram
Volume2.007 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428954976
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens