Danfoss logo
SONOCOLLECT 112

SonoCollect 112, Ethernet, Stocare date: ≥2 GB, Modul M-bus, M-Bus wireless (OMS, criptare AES, autoscanare)

014U1609

Smart metering data concentrators and repeaters
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: SonoCollect

Înlocuire recomandată: 014U1603

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Alimentare cu energieIntegrat
Capacitate de citire [m]80 m
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clauză de derogare RoHS UENo
ConfiguraţieControl complet la distanţă prin LAN sau WAN (Internet)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
DescriereSmart metering data concentrators and repeaters
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseMeter reading / meter system
GSM/
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEEYes
Instalare4 unităţi şină DIN
Interfețe de comunicare dateEthernet
Material DescriptionSonoCollect 112 EB-WM-80
Modul interfață slot 1Modul M-bus
Modul interfață slot 2M-Bus wireless (OMS, criptare AES, autoscanare)
Product line08
Stocare date≥2 GB
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de AMRConcentrator de date pentru contorizare inteligentă
Tip produsSonoCollect 112

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.4 Kilogram
Greutate netă0.2 Kilogram
Volume2 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424232771
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens