SonoCollect 111, Ethernet, Stocare date: ≥2 GB, Modul M-bus
014U1602
Concentratoare de date și repetoare
014U1602
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Alimentare cu energie | Nu, trebuie adăugat din accesorii |
| Capacitate de citire [m] | 125 m |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Configuraţie | Control complet la distanţă prin LAN sau WAN (Internet) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Descriere | Concentratoare de date și repetoare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eticheta produsului | Yes |
| Grupă de produse | Meter reading / meter system |
| GSM | / |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Instalare | 3 unităţi şină DIN |
| Interfețe de comunicare date | Ethernet |
| Material Description | SonoCollect111E-M-125/conc/M-bus/Ether |
| Modul interfață slot 1 | Modul M-bus |
| Product line | 08 |
| Stocare date | ≥2 GB |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de AMR | Concentrator de date pentru contorizare inteligentă |
| Tip produs | SonoCollect 111 |
| Unitatea de energie | MWh (cu 1 zecimală) |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.225 Kilogram |
| Greutate netă | 0.2 Kilogram |
| Volume | 2.014 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996310 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |