Contoare de energie, SONO 3500CT, 1000 mm, qp [m³/h]: 10000, Încălzire și răcire, unitate alimentată de la rețea, ieşire 2 impulsuri
187F4527
Flow meter for utility applications
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Sono 3500CT
187F4527
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 Greutate baterie primară kg | 0.050 |
| 1 greutate totală baterie primară kg | 0.050 |
| Aplicație | Încălzire și răcire |
| Autonomia bateriei [ani] | 6 ani |
| Autoritate care aprobă | MID |
| Baterie inclusă | Yes |
| Cantitate baterie | 1 |
| Categorie EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Clasa ambientală | E2/M1 |
| Clasa de protecție | IP67 |
| Comunicare integrată | ieşire 2 impulsuri |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs dosar SCIP | SONO 3500 CT 1 |
| Descriere | Flow meter for utility applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametru [mm] | 1000 mm |
| Greutate per baterie | 50 g |
| Grupă de produse | Contoare de energie |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval dinamic | 1:100 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | SONO3500CT Qp 10000 DN1000 PN25 100 L/p |
| Mediu | Sistem de încălzire conform VDI 2035 |
| Nr. dosar SCIP | 00d027ee-2b68-45d4-9266-b9f9f49d6721 |
| Presiune nominală [bar] | 25 bar |
| Principiul de măsurare a debitului | Ultrasonic |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 10000.0 m³/h |
| Standard de precizie | Clasa 2 conform EN1434 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 85 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -40 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 230 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 115 V |
| Tip de afișaj | LCD |
| Tip produs | SONO 3500CT |
| Tip tensiune de alimentare | unitate alimentată de la rețea |
| Tipul sau denumirea bateriei | D Lithium |
| Tipuri de conexiuni | Versiune cu flanşă/la distanţă |
| Valoare puls volum [l/impuls] | 100.0 l/puls |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 625.5 Kilogram |
| Greutate netă | 595.5 Kilogram |
| Volume | 2852.15 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648752 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |