Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Contoare de energie, SONO 3500CT, 150 mm, qp [m³/h]: 300, Încălzire și răcire, unitate alimentată de la rețea, ieşire 2 impulsuri

187F4502

Flow meter for utility applications
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Sono 3500CT

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.050
1 greutate totală baterie primară kg0.050
AplicațieÎncălzire și răcire
Autonomia bateriei [ani]6 ani
Autoritate care aprobăMID
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie1
Categorie EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Clasa ambientalăE2/M1
Clasa de protecțieIP67
Comunicare integratăieşire 2 impulsuri
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produs dosar SCIPSONO 3500 CT 1
DescriereFlow meter for utility applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametru [mm]150 mm
Greutate per baterie50 g
Grupă de produseContoare de energie
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval dinamic1:100
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionSONO3500CT Qp 300 DN150 PN40 2.5 L/p
MediuSistem de încălzire conform VDI 2035
Nr. dosar SCIP00d027ee-2b68-45d4-9266-b9f9f49d6721
Presiune nominală [bar]40 bar
Principiul de măsurare a debituluiUltrasonic
Product line08
qp [m³/h]300.0 m³/h
Standard de precizieClasa 2 conform EN1434
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]85 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-40 °C
Tensiune alimentare [V] CA [Max]230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]115 V
Tip de afișajLCD
Tip produsSONO 3500CT
Tip tensiune de alimentareunitate alimentată de la rețea
Tipul sau denumirea baterieiD Lithium
Tipuri de conexiuniVersiune cu flanşă/compactă
Valoare puls volum [l/impuls]2.5 l/puls

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută52.5 Kilogram
Greutate netă52.5 Kilogram
Volume122.79 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428648509
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm