Contoare de energie, SONO 3500CT, 125 mm, qp [m³/h]: 100, Încălzire și răcire, unitate alimentată de la rețea, ieşire 2 impulsuri
187F3581
Contor de debit pentru aplicații utilitare
187F3581
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aplicație | Încălzire și răcire |
| Categorie EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Comunicare integrată | ieşire 2 impulsuri |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | Contor de debit pentru aplicații utilitare |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametru [mm] | 125 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Contoare de energie |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material Description | 7ME3411-1UC31-3ER2 |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 100.0 m³/h |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | SONO 3500CT |
| Tip tensiune de alimentare | unitate alimentată de la rețea |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 18 Kilogram |
| Greutate netă | 18 Kilogram |
| Volume | 44.376 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428541312 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |