Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Contoare de energie, SONO 3500CT, 100 mm, qp [m³/h]: 120, Încălzire și răcire, unitate alimentată de la rețea, ieşire 2 impulsuri

187F3550

Contor de debit pentru aplicații utilitare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.090
1 greutate totală baterie primară kg0.090
AplicațieÎncălzire și răcire
Autonomia bateriei [ani]6.0 ani
Autoritate care aprobăMID
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie1
Categorie EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Clasa ambientalăE2/M1
Clasa de protecțieIP67
Comunicare integratăieşire 2 impulsuri
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produs dosar SCIPSONO 3500 CT
DescriereContor de debit pentru aplicații utilitare
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametru [mm]100 mm
Eticheta produsuluiYes
Greutate per baterie50 g
Grupă de produseContoare de energie
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval dinamic1:100
Caracteristicile
Valoare
Lungimea cablului între calculator și senzorul de debit [m]10.0 m
Material DescriptionSONO3500CT Qp 120 DN100 PN16 2.5 L/p
MediuSistem de încălzire conform VDI 2035
Nr. dosar SCIPbfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
Presiune nominală [bar]16 bar
Principiul de măsurare a debituluiUltrasonic
Product line08
qp [m³/h]120.0 m³/h
Standard de precizieClasa 2 conform EN1434
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]85 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-40 °C
Tensiune alimentare [V] CA [Max]230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]115 V
Tip de afișajLCD
Tip produsSONO 3500CT
Tip tensiune de alimentareunitate alimentată de la rețea
Tipul sau denumirea baterieiD-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
Tipuri de conexiuniVersiune cu flanşă/la distanţă
Valoare puls volum [l/impuls]2.5 l/puls

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută30.5 Kilogram
Greutate netă30.5 Kilogram
Volume379.2 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428980043
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm