Contoare de energie, SONO 3500CT, 500 mm, qp [m³/h]: 2950, Încălzire și răcire, unitate alimentată de la rețea, ieşire 2 impulsuri
187F3538
Contor de debit pentru aplicații utilitare
187F3538
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 Greutate baterie primară kg | 0.090 |
| 1 greutate totală baterie primară kg | 0.090 |
| Aplicație | Încălzire și răcire |
| Autonomia bateriei [ani] | 6.0 ani |
| Autoritate care aprobă | MID |
| Baterie inclusă | Yes |
| Cantitate baterie | 1 |
| Categorie EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Clasa ambientală | E2/M1 |
| Clasa de protecție | IP67 |
| Comunicare integrată | ieşire 2 impulsuri |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs dosar SCIP | SONO 3500 CT |
| Descriere | Contor de debit pentru aplicații utilitare |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametru [mm] | 500 mm |
| Eticheta produsului | Yes |
| Greutate per baterie | 50 g |
| Grupă de produse | Contoare de energie |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval dinamic | 1:100 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | SONO3500CT Qp 2950 DN500 PN16 50 L/p |
| Mediu | Sistem de încălzire conform VDI 2035 |
| Nr. dosar SCIP | bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52 |
| Presiune nominală [bar] | 16 bar |
| Principiul de măsurare a debitului | Ultrasonic |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 2950.0 m³/h |
| Standard de precizie | Clasa 2 conform EN1434 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 85 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -40 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 230 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 115 V |
| Tip de afișaj | LCD |
| Tip produs | SONO 3500CT |
| Tip tensiune de alimentare | unitate alimentată de la rețea |
| Tipul sau denumirea bateriei | D-celle Lithium thionyl chloride (ER36415) |
| Tipuri de conexiuni | Versiune cu flanşă/compactă |
| Valoare puls volum [l/impuls] | 50.0 l/puls |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 205.4 Kilogram |
| Greutate netă | 195.5 Kilogram |
| Volume | 737.055 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428979979 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |