Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Contoare de energie, SONO 3500CT, 200 mm, qp [m³/h]: 500, Încălzire și răcire, unitate alimentată de la rețea, ieşire 2 impulsuri

187F3533

Contor de debit pentru aplicații utilitare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.090
1 greutate totală baterie primară kg0.090
Altă documentație RoHSSaudi Arabia RoHS
AplicațieÎncălzire și răcire
Autonomia bateriei [ani]6.0 ani
Autoritate care aprobăMID
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie1
Categorie EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Clasa ambientalăE2/M1
Clasa de protecțieIP67
Comunicare integratăieşire 2 impulsuri
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produs dosar SCIPSONO 3500 CT Qp 100-500
DescriereContor de debit pentru aplicații utilitare
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametru [mm]200 mm
Eticheta produsuluiYes
Greutate per baterie6 g
Grupă de produseContoare de energie
În domeniul de aplicare WEEEYes
Caracteristicile
Valoare
Interval dinamic1:100
Material DescriptionSONO3500CT Qp 500 DN200 PN16 10 L/p
MediuSistem de încălzire conform VDI 2035
Nr. dosar SCIP155f7e3d-d81c-401e-8415-4dd37eea4c16
Presiune nominală [bar]16 bar
Principiul de măsurare a debituluiUltrasonic
Product line08
qp [m³/h]500.0 m³/h
Standard de precizieClasa 2 conform EN1434
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]85 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-40 °C
Tensiune alimentare [V] CA [Max]230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]115 V
Tip de afișajLCD
Tip produsSONO 3500CT
Tip tensiune de alimentareunitate alimentată de la rețea
Tipul sau denumirea baterieiD-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
Tipuri de conexiuniVersiune cu flanşă/compactă
Valoare puls volum [l/impuls]10.0 l/puls

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută53.25 Kilogram
Greutate netă39.5 Kilogram
Volume296.752 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428979924
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm