Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Contoare de energie, SONO 3500CT, 150 mm, qp [m³/h]: 150, Încălzire și răcire, unitate alimentată de la rețea, ieşire 2 impulsuri

187F3516

Contor de debit pentru aplicații utilitare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieÎncălzire și răcire
Categorie EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Comunicare integratăieşire 2 impulsuri
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereContor de debit pentru aplicații utilitare
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametru [mm]150 mm
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseContoare de energie
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material Description7ME3411-2CE31-3ER2
Product line08
qp [m³/h]150.0 m³/h
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsSONO 3500CT
Tip tensiune de alimentareunitate alimentată de la rețea

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută34 Kilogram
Greutate netă34 Kilogram
Volume83.564 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428541060
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens