Contoare de energie, SONO 3500CT, 250 mm, qp [m³/h]: 400, Încălzire și răcire, unitate alimentată de la rețea, ieşire 2 impulsuri
187F3504
Contor de debit pentru aplicații utilitare
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Sono 3500CT
187F3504
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aplicație | Încălzire și răcire |
| Categorie EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Comunicare integrată | ieşire 2 impulsuri |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | Contor de debit pentru aplicații utilitare |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametru [mm] | 250 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Contoare de energie |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material Description | 7ME3411‐2LD01-4ER2 |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 400.0 m³/h |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | SONO 3500CT |
| Tip tensiune de alimentare | unitate alimentată de la rețea |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 76 Kilogram |
| Greutate netă | 76 Kilogram |
| Volume | 166.39 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428540957 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |