Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Contoare de energie, SonoSelect 10, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Încălzire și răcire, rețea electrică de alimentare, M-Bus

014U1337

Contor de energie termică pentru aplicații rezidențiale

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieÎncălzire și răcire
Autoritate care aprobăCertificare putere
Cantitate baterie2
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa ambientalăE1 / M2
Clasa de protecție calculatorIP65
Comunicare integratăM-Bus
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Culoare carcasăRAL 9010 Alb
Denumire produs dosar SCIPUltrasonic Pathfinder
DescriereContor de energie termică pentru aplicații rezidențiale
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]20 mm
Diametru senzor temperatură [mm]5.2 mm
Dimensiuni racordG 1
Durată stocare în jurnal [lună]24 luni
EPD disponibilYes
Grad de protecție IPIP65
Grupă de produseContoare de energie
În domeniul de aplicare WEEEYes
InstalareRetur
Instrument punere în funcțiuneSonoApp
Interval metrologic aprobat [°C] [Max]95 °C
Interval metrologic aprobat [°C] [Min]5 °C
Interval stocare în jurnal [lună]1 luni
Limite de temperatură (contabilitate) [°C] [Max]105 °C
Limite de temperatură (contabilitate) [°C] [Min]0 °C
Limitele diferenței de temperatură (facturare) [K] [Max]90.00 K
Limitele diferenței de temperatură (facturare) [K] [Min]3.00 K
Lungime [mm]130.0 mm
Lungime cablu senzori de temperatură [m]1.5 m
Caracteristicile
Valoare
Lungimea cablului între calculator și senzorul de debit [m]1.5 m
Material DescriptionDN20R,qp2.5,130,Mbus,H,EU,kWh,MP
Material în contact cu agentul de lucruSenzor alamă
Material izolație cabluPUR
MediuCalitatea apei cu pH între 7 și 9,5
Modul interfață slot 1No interface module
Nr. dosar SCIPc284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Presiune nominală [bar]25 bar
Principiul de măsurare a debituluiUltrasonic
Product line08
qc [m³/h]0.0050 m³/h
qi [m³/h]0.025 m³/h
qp [m³/h]2.5 m³/h
qs [m³/h]5.0 m³/h
qss [m³/h]5.50 m³/h
Standard de precizieClasa 2 conform EN1434
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]95 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]5 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]5 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]60 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-25 °C
Tip de afișajLCD
Tip produsSonoSelect 10
Tip senzori de temperaturăPt 1000
Tip tensiune de alimentarerețea electrică de alimentare
Tipul sau denumirea baterieiSold without batteries
Tipuri de conexiuniFilet
Umiditate ambiantă [% RH] [Max]95 % RH
Unitatea de energiekWh (fără zecimale)
Valori Kv [m³/h]6.25 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.116 Kilogram
Greutate netă0.808 Kilogram
Volume3.067 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425241581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm