Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Contoare de energie, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Încălzire și răcire, baterie 2 x AA, M-Bus, Modul intrare impulsuri (2 intrări)

014U1315

Contor de energie termică pentru aplicații rezidențiale

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.019
1 greutate totală baterie primară kg0.038
2 Greutate baterie secundară kg0.010
2 Greutate totală baterie secundară kg0.010
AplicațieÎncălzire și răcire
Autonomia bateriei [ani]16.0 ani
Autoritate care aprobăCertificare putere
Baterie inclusăYes
Baterie secundară Greutate per baterie10 g
Baterie secundară Număr de baterii1
Baterie secundară Tip sau denumire0,5 AA Lithium
Cantitate baterie2
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa ambientalăE1 / M2
Clasa de protecție calculatorIP65
Comunicare integratăM-Bus
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Culoare carcasăRAL 9010 Alb
Denumire produs dosar SCIPUltrasonic Pathfinder
DescriereContor de energie termică pentru aplicații rezidențiale
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametru [mm]15 mm
Diametru senzor temperatură [mm]5.2 mm
Dimensiuni racordG 3/4
Durată stocare în jurnal [lună]24 luni
EPD disponibilYes
Greutate per baterie18 g
Grupă de produseContoare de energie
În domeniul de aplicare WEEEYes
InstalareRetur
Instrument punere în funcțiuneSonoApp
Interval metrologic aprobat [°C] [Max]95 °C
Interval metrologic aprobat [°C] [Min]5 °C
Interval stocare în jurnal [lună]1 luni
Limite de temperatură (contabilitate) [°C] [Max]105 °C
Limite de temperatură (contabilitate) [°C] [Min]0 °C
Caracteristicile
Valoare
Limitele diferenței de temperatură (facturare) [K] [Max]90.00 K
Limitele diferenței de temperatură (facturare) [K] [Min]3.00 K
Lungime cablu senzori de temperatură [m]1.5 m
Lungimea cablului între calculator și senzorul de debit [m]1.5 m
Material DescriptionDN15R,qp1.5,110,Mbus,H,EU,kWh,2*PI
Material în contact cu agentul de lucruSenzor alamă
Material izolație cabluPUR
MediuCalitatea apei cu pH între 7 și 9,5
Modul interfață slot 1Modul intrare impulsuri (2 intrări)
Nr. dosar SCIPc284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Presiune nominală [bar]25 bar
Principiul de măsurare a debituluiUltrasonic
Product line08
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
qss [m³/h]3.30 m³/h
Standard de precizieClasa 2 conform EN1434
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]95 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]5 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]5 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]60 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-25 °C
Tensiune baterie secundară3.6 V
Tip de afișajLCD
Tip produsSonoSelect 10
Tip senzori de temperaturăPt 1000
Tip tensiune de alimentarebaterie 2 x AA
Tipul sau denumirea baterieiAA Lithium (ER14505)0,5 AA Lithium (ER14250)
Tipuri de conexiuniFilet
Umiditate ambiantă [% RH] [Max]95 % RH
Unitatea de energiekWh (fără zecimale)
Valori Kv [m³/h]3.87 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.039 Kilogram
Greutate netă0.781 Kilogram
Volume3.158 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425234729
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm