Contoare de energie, SonoSelect 10, qp [m³/h]: 0.6, Încălzire, baterie 2 x AA, Radio OMS WB 868.95 cu 2 intrări de puls
014U0324
Contor de energie termică pentru aplicații rezidențiale
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: SonoSelect 10
Înlocuire recomandată: 014U0068
014U0324
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 Greutate baterie primară kg | 0.018 |
| 1 greutate totală baterie primară kg | 0.036 |
| 2 Greutate baterie secundară kg | 0.010 |
| 2 Greutate totală baterie secundară kg | 0.010 |
| Aplicație | Încălzire |
| Autonomia bateriei [ani] | 16.0 ani |
| Autoritate care aprobă | Certificare putere |
| Baterie inclusă | Yes |
| Baterie secundară Greutate per baterie | 10 g |
| Baterie secundară Număr de baterii | 1 |
| Baterie secundară Tip sau denumire | 0,5 AA Lithium |
| Cantitate baterie | 2 |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa ambientală | E1 / M2 |
| Clasa de protecție calculator | IP65 |
| Comunicare integrată | No integrated communication |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Culoare carcasă | RAL 9010 Alb |
| Denumire produs dosar SCIP | Ultrasonic Pathfinder |
| Descriere | Contor de energie termică pentru aplicații rezidențiale |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametru senzor temperatură [mm] | 5.2 mm |
| Dimensiuni racord | G 3/4 |
| Durată stocare în jurnal [lună] | 24 luni |
| Greutate per baterie | 18 g |
| Grupă de produse | Contoare de energie |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Instalare | Retur |
| Instrument punere în funcțiune | SonoApp |
| Interval metrologic aprobat [°C] [Max] | 95 °C |
| Interval metrologic aprobat [°C] [Min] | 5 °C |
| Interval stocare în jurnal [lună] | 1 luni |
| Limite de temperatură (contabilitate) [°C] [Max] | 105 °C |
| Limite de temperatură (contabilitate) [°C] [Min] | 0 °C |
| Limitele diferenței de temperatură (facturare) [K] [Max] | 90.00 K |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Limitele diferenței de temperatură (facturare) [K] [Min] | 3.00 K |
| Lungime cablu senzori de temperatură [m] | 1.5 m |
| Lungimea cablului între calculator și senzorul de debit [m] | 1.5 m |
| Material Description | DN15R,qp0.6,110,H,EU,kWh,RadioWB+PI |
| Material în contact cu agentul de lucru | Senzor alamă |
| Material izolație cablu | PUR |
| Mediu | Calitatea apei cu pH între 7 și 9,5 |
| Modul interfață slot 1 | Radio OMS WB 868.95 cu 2 intrări de puls |
| Nr. dosar SCIP | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| Presiune nominală [bar] | 25 bar |
| Principiul de măsurare a debitului | Ultrasonic |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.0012 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.006 m³/h |
| qp [m³/h] | 0.6 m³/h |
| qs [m³/h] | 1.2 m³/h |
| qss [m³/h] | 1.32 m³/h |
| Standard de precizie | Clasa 2 conform EN1434 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 95 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -25 °C |
| Tensiune baterie secundară | 3.6 V |
| Tip de afișaj | LCD |
| Tip produs | SonoSelect 10 |
| Tip senzori de temperatură | Pt 1000 |
| Tip tensiune de alimentare | baterie 2 x AA |
| Tipul sau denumirea bateriei | AA Lithium (ER14505) |
| Tipuri de conexiuni | Filet |
| Umiditate ambiantă [% RH] [Max] | 95 % RH |
| Unitatea de energie | kWh (fără zecimale) |
| Valori Kv [m³/h] | 3.46 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.983 Kilogram |
| Greutate netă | 0.757 Kilogram |
| Volume | 3.069 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425203732 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |