Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Contoare de energie, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Încălzire, baterie 2 x AA, Radio OMS 868,95 MHz

014U0408

Contor de energie termică pentru aplicații rezidențiale

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.018
1 greutate totală baterie primară kg0.036
2 Greutate baterie secundară kg0.010
2 Greutate totală baterie secundară kg0.010
AplicațieÎncălzire
Autonomia bateriei [ani]16.0 ani
Autoritate care aprobăCertificare putere
Baterie inclusăYes
Baterie secundară Greutate per baterie10 g
Baterie secundară Număr de baterii1
Baterie secundară Tip sau denumire0,5 AA Lithium
Cantitate baterie2
Cantitate pe format de ambalaj8 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa ambientalăE1 / M2
Clasa de protecție calculatorIP65
Comunicare integratăNo integrated communication
Culoare carcasăRAL 9010 Alb
DescriereContor de energie termică pentru aplicații rezidențiale
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametru [mm]15 mm
Diametru senzor temperatură [mm]5.2 mm
Dimensiuni racordG 3/4
Durată stocare în jurnal [lună]24 luni
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Greutate per baterie18 g
Grupă de produseContoare de energie
În domeniul de aplicare WEEEYes
InstalareTur
Instrument punere în funcțiuneSonoApp
Interval metrologic aprobat [°C] [Max]130 °C
Interval metrologic aprobat [°C] [Min]5 °C
Interval stocare în jurnal [lună]1 luni
Limite de temperatură (contabilitate) [°C] [Max]140 °C
Limite de temperatură (contabilitate) [°C] [Min]0 °C
Caracteristicile
Valoare
Limitele diferenței de temperatură (facturare) [K] [Max]125.00 K
Limitele diferenței de temperatură (facturare) [K] [Min]3.00 K
Lungime cablu senzori de temperatură [m]1.5 m
Lungimea cablului între calculator și senzorul de debit [m]1.5 m
Material DescriptionDN15S,qp1.5,110,Mbus,H,130C,EU,kWh,OMS+P
Material în contact cu agentul de lucruSenzor alamă
Material izolație cabluSilicone
MediuCalitatea apei cu pH între 7 și 9,5
Modul interfață slot 1Radio OMS 868,95 MHz
Presiune nominală [bar]25 bar
Principiul de măsurare a debituluiUltrasonic
Product line08
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
qss [m³/h]3.30 m³/h
Standard de precizieClasa 2 conform EN1434
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]130 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]5 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]5 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]60 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-25 °C
Tensiune baterie secundară3.6 V
Tip de afișajLCD
Tip produsSonoSelect 10
Tip senzori de temperaturăPt 1000
Tip tensiune de alimentarebaterie 2 x AA
Tipul sau denumirea baterieiAA Lithium (ER14505)
Tipuri de conexiuniFilet
Umiditate ambiantă [% RH] [Max]95 % RH
Unitatea de energiekWh (fără zecimale)
Valori Kv [m³/h]3.87 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1 Kilogram
Greutate netă0.7 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume3 Litru
EAN/UPC5702425238789