Contoare de energie, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Încălzire, rețea electrică de alimentare, M-Bus, M-Bus cu 2 intrări în impulsuri
014U0350
Contor de energie termică pentru aplicații rezidențiale
014U0350
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aplicație | Încălzire |
| Autoritate care aprobă | Certificare putere |
| Baterie inclusă | No |
| Baterie secundară Greutate per baterie | 10 g |
| Baterie secundară Număr de baterii | 1 |
| Baterie secundară Tip sau denumire | 0,5 AA Lithium |
| Cantitate baterie | 2 |
| Cantitate pe format de ambalaj | 8 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa ambientală | E1 / M2 |
| Clasa de protecție calculator | IP65 |
| Comunicare integrată | M-Bus |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Culoare carcasă | RAL 9010 Alb |
| Denumire produs dosar SCIP | Ultrasonic Pathfinder |
| Descriere | Contor de energie termică pentru aplicații rezidențiale |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 15 mm |
| Diametru senzor temperatură [mm] | 5.2 mm |
| Dimensiuni racord | G 3/4 |
| Durată stocare în jurnal [lună] | 24 luni |
| EPD disponibil | Yes |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Greutate per baterie | 10 g |
| Grupă de produse | Contoare de energie |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Instalare | Retur |
| Instrument punere în funcțiune | SonoApp |
| Interval metrologic aprobat [°C] [Max] | 95 °C |
| Interval metrologic aprobat [°C] [Min] | 5 °C |
| Interval stocare în jurnal [lună] | 1 luni |
| Limite de temperatură (contabilitate) [°C] [Max] | 105 °C |
| Limite de temperatură (contabilitate) [°C] [Min] | 0 °C |
| Limitele diferenței de temperatură (facturare) [K] [Max] | 90.00 K |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Limitele diferenței de temperatură (facturare) [K] [Min] | 3.00 K |
| Lungime cablu senzori de temperatură [m] | 1.5 m |
| Lungimea cablului între calculator și senzorul de debit [m] | 1.5 m |
| Material Description | DN15R,qp1.5,110,Mbus,H,EU,kWh,MP,Mbus+PI |
| Material în contact cu agentul de lucru | Senzor alamă |
| Material izolație cablu | PUR |
| Mediu | Calitatea apei cu pH între 7 și 9,5 |
| Modul interfață slot 1 | M-Bus cu 2 intrări în impulsuri |
| Nr. dosar SCIP | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| Presiune nominală [bar] | 25 bar |
| Principiul de măsurare a debitului | Ultrasonic |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.0030 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 3.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 3.30 m³/h |
| Standard de precizie | Clasa 2 conform EN1434 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 95 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -25 °C |
| Tensiune baterie secundară | 3.6 V |
| Tip de afișaj | LCD |
| Tip produs | SonoSelect 10 |
| Tip senzori de temperatură | Pt 1000 |
| Tip tensiune de alimentare | rețea electrică de alimentare |
| Tipuri de conexiuni | Filet |
| Umiditate ambiantă [% RH] [Max] | 95 % RH |
| Unitatea de energie | kWh (fără zecimale) |
| Valori Kv [m³/h] | 3.87 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.001 Kilogram |
| Greutate netă | 0.7 Kilogram |
| Volume | 3.125 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425236860 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |