Contoare de energie, SonoSafe 10, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Încălzire, 1 baterie celulară AA, M-Bus
014U0233
Contor de energie termică pentru aplicații rezidențiale
014U0233
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 Greutate baterie primară kg | 0.019 |
| 1 greutate totală baterie primară kg | 0.019 |
| Aplicație | Încălzire |
| Autonomia bateriei [ani] | 16.0 ani |
| Autoritate care aprobă | Certificare putere |
| Baterie inclusă | Yes |
| Cantitate baterie | 1 |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa ambientală | E1 / M2 |
| Clasa de protecție calculator | IP65 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Comunicare integrată | M-Bus |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Culoare carcasă | RAL 9010 Alb |
| Denumire produs dosar SCIP | Ultrasonic Pathfinder |
| Descriere | Contor de energie termică pentru aplicații rezidențiale |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametru [mm] | 25 mm |
| Diametru senzor temperatură [mm] | 5.2 mm |
| Dimensiuni racord | G 1 1/4 B |
| Durată stocare în jurnal [lună] | 24 luni |
| EPD disponibil | Yes |
| Greutate per baterie | 18 g |
| Grupă de produse | Contoare de energie |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Instalare | Retur |
| Instrument punere în funcțiune | SonoApp |
| Interval dinamic | 1:100 |
| Interval metrologic aprobat [°C] [Max] | 95 °C |
| Interval metrologic aprobat [°C] [Min] | 5 °C |
| Interval stocare în jurnal [lună] | 1 luni |
| Limitele diferenței de temperatură (facturare) [K] [Max] | 90.00 K |
| Limitele diferenței de temperatură (facturare) [K] [Min] | 3.00 K |
| Lungime cablu senzori de temperatură [m] | 1.5 m |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lungimea cablului între calculator și senzorul de debit [m] | 0.5 m |
| Material Description | DN25R,qp3.5,160,MBus,L,BA,kWh |
| Material în contact cu agentul de lucru | Senzor alamă |
| Material izolație cablu | PVC fără halogen |
| Mediu | Sistem de încălzire conform VDI 2035 |
| Modul interfață slot 1 | No interface module |
| Nr. dosar SCIP | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| Presiune nominală [bar] | 16 bar |
| Principiul de măsurare a debitului | Ultrasonic |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.0070 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.035 m³/h |
| qp [m³/h] | 3.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 7.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 7.70 m³/h |
| Standard de precizie | Clasa 2 conform EN1434 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 95 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatură aprobată pentru senzorul de temperatură [°C] [Max] | 105 °C |
| Temperatură aprobată pentru senzorul de temperatură [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -25 °C |
| Tip de afișaj | LCD |
| Tip produs | SonoSafe 10 |
| Tip senzori de temperatură | Pt 1000 |
| Tip tensiune de alimentare | 1 baterie celulară AA |
| Tipul sau denumirea bateriei | AA Lithium (ER14505) |
| Tipuri de conexiuni | Filet |
| Umiditate ambiantă [% RH] [Max] | 95 % RH |
| Unitatea de energie | kWh (fără zecimale) |
| Valori Kv [m³/h] | 9.71 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.328 Kilogram |
| Greutate netă | 1.328 Kilogram |
| Volume | 3.832 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425139413 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |