Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Contoare de energie, SonoSafe 10, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Încălzire, 1 baterie celulară AA, M-Bus

014U0015

Contor de energie termică pentru aplicații rezidențiale

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.019
1 greutate totală baterie primară kg0.038
AplicațieÎncălzire
Autonomia bateriei [ani]16.0 ani
Autoritate care aprobăCertificare putere
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie1
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa ambientalăE1 / M2
Clasa de protecție calculatorIP65
Comunicare integratăM-Bus
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Culoare carcasăRAL 9010 Alb
Denumire produs dosar SCIPUltrasonic Pathfinder
DescriereContor de energie termică pentru aplicații rezidențiale
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametru [mm]20 mm
Diametru senzor temperatură [mm]5.2 mm
Dimensiuni racordG 1
Durată stocare în jurnal [lună]24 luni
EPD disponibilYes
Greutate per baterie18 g
Grupă de produseContoare de energie
În domeniul de aplicare WEEEYes
InstalareRetur
Instrument punere în funcțiuneSonoApp
Interval dinamic1:100
Interval metrologic aprobat [°C] [Max]95 °C
Interval metrologic aprobat [°C] [Min]5 °C
Interval stocare în jurnal [lună]1 luni
Limitele diferenței de temperatură (facturare) [K] [Max]90.00 K
Limitele diferenței de temperatură (facturare) [K] [Min]3.00 K
Lungime cablu senzori de temperatură [m]1.5 m
Caracteristicile
Valoare
Lungimea cablului între calculator și senzorul de debit [m]0.5 m
Material DescriptionDN20R,qp2.5,130,MBus,L,EU,kWh
Material în contact cu agentul de lucruSenzor alamă
Material izolație cabluPVC fără halogen
MediuSistem de încălzire conform VDI 2035
Modul interfață slot 1No interface module
Nr. dosar SCIPc284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Presiune nominală [bar]16 bar
Principiul de măsurare a debituluiUltrasonic
Product line08
qc [m³/h]0.0050 m³/h
qi [m³/h]0.025 m³/h
qp [m³/h]2.5 m³/h
qs [m³/h]5.0 m³/h
qss [m³/h]5.50 m³/h
Standard de precizieClasa 2 conform EN1434
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]95 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]5 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]5 °C
Temperatură aprobată pentru senzorul de temperatură [°C] [Max]105 °C
Temperatură aprobată pentru senzorul de temperatură [°C] [Min]0 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]60 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-25 °C
Tip de afișajLCD
Tip produsSonoSafe 10
Tip senzori de temperaturăPt 1000
Tip tensiune de alimentare1 baterie celulară AA
Tipul sau denumirea baterieiAA Lithium (ER14505)
Tipuri de conexiuniFilet
Umiditate ambiantă [% RH] [Max]95 % RH
Unitatea de energiekWh (fără zecimale)
Valori Kv [m³/h]6.25 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.993 Kilogram
Greutate netă0.795 Kilogram
Volume3.142 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425127281
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm