Contoare de energie, SonoMeter 40, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Încălzire, rețea electrică de alimentare, M-Bus
187F2810
187F2810
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 Greutate baterie primară kg | 0.019 |
| 1 greutate totală baterie primară kg | 0.019 |
| Aplicație | Încălzire |
| Autonomia bateriei [ani] | 15 ani |
| Autoritate care aprobă | MID |
| Baterie inclusă | Yes |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa ambientală | E2/M1 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Comunicare integrată | M-Bus |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Denumire produs dosar SCIP | Sono40 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametru [mm] | 25 mm |
| Diametru senzor temperatură [mm] | 5.2 mm |
| Dimensiuni racord | G 1 1/4 |
| Durată stocare în jurnal [lună] | 36 luni |
| Grad de protecție IP | IP65 |
| Greutate per baterie | 19 g |
| Grupă de produse | Contoare de energie |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Instalare | Retur |
| Interval dinamic | 1:100 |
| Interval metrologic aprobat [°C] [Max] | 180 °C |
| Interval metrologic aprobat [°C] [Min] | 0 °C |
| Lungime [mm] | 260 mm |
| Lungime cablu senzori de temperatură [m] | 3.0 m |
| Lungimea cablului între calculator și senzorul de debit [m] | 2.5 m |
| Material Description | SONO40 DN25 qp3.5 260 R HE 24V MBus |
| Material izolație cablu | Fără halogen |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Mediu | Calitatea apei cu pH între 7 și 9,5 |
| Modul interfață slot 1 | No interface module |
| Nr. dosar SCIP | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| Presiune nominală [bar] | 25 bar |
| Principiul de măsurare a debitului | Ultrasonic |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.007 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.035 m³/h |
| qp [m³/h] | 3.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 7.0 m³/h |
| Standard de precizie | Clasa 2 conform EN1434 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -25 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 24 V |
| Tip de afișaj | LCD |
| Tip de aprobare | Tip aprobat și verificat pentru prima dată |
| Tip produs | SonoMeter 40 |
| Tip senzori de temperatură | Pt 500 |
| Tip tensiune de alimentare | rețea electrică de alimentare |
| Tipul sau denumirea bateriei | AA Lithium (ER14505) |
| Tipuri de conexiuni | Filet |
| Umiditate ambiantă [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Unitatea de energie | kWh |
| Valori Kv [m³/h] | 11.67 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 3.39 Kilogram |
| Greutate netă | 3.09 Kilogram |
| Volume | 7.93 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255289517 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |