Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Contoare de energie, SonoMeter 40, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Încălzire și răcire, baterie 2 x AA, M-Bus; Radio 868 MHz OMS

187F2764

Energy meter for commercial applications

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieÎncălzire și răcire
Autonomia bateriei [ani]15 ani
Autoritate care aprobăMID
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa ambientalăE2/M1
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Comunicare integratăM-BusRadio 868 MHz OMS
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPSonoMeter 40
DescriereEnergy meter for commercial applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametru [mm]25 mm
Diametru senzor temperatură [mm]5.2 mm
Dimensiuni racordG 1 1/4
Durată stocare în jurnal [lună]36 luni
Grad de protecție IPIP65
Grupă de produseContoare de energie
În domeniul de aplicare WEEEYes
InstalareRetur
Interval dinamic1:100
Interval metrologic aprobat [°C] [Max]180 °C
Interval metrologic aprobat [°C] [Min]0 °C
Lungime [mm]260 mm
Lungime cablu senzori de temperatură [m]1.5 m
Lungimea cablului între calculator și senzorul de debit [m]1.2 m
Material DescriptionSONO40 DN25 qp3.5 260 R HC 3.6V MBus+OMS
Caracteristicile
Valoare
Material izolație cabluFără halogen
MediuCalitatea apei cu pH între 7 și 9,5
Modul interfață slot 1No interface module
Nr. dosar SCIP79dc2f09-a6de-4076-ba62-20b51da25fe0
Presiune nominală [bar]25 bar
Principiul de măsurare a debituluiUltrasonic
Product line08
qc [m³/h]0.0070 m³/h
qi [m³/h]0.035 m³/h
qp [m³/h]3.5 m³/h
qs [m³/h]7.0 m³/h
Standard de precizieClasa 2 conform EN1434
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]130 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]5 °C
Tip de afișajLCD
Tip de aprobareTip aprobat și verificat pentru prima dată
Tip produsSonoMeter 40
Tip senzori de temperaturăPt 500
Tip tensiune de alimentarebaterie 2 x AA
Tipuri de conexiuniFilet
Umiditate ambiantă [% RH] [Max]93 % RH
Unitatea de energiekWh
Valori Kv [m³/h]11.67 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.802 Kilogram
Greutate netă1.802 Kilogram
Volume8.593 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424636685
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm