Contoare de energie, SonoMeter 40, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, Încălzire și răcire, rețea electrică de alimentare, RS485 BACnet
187F2740
Energy meter for commercial applications
187F2740
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 Greutate baterie primară kg | 0.019 |
| 1 greutate totală baterie primară kg | 0.019 |
| Aplicație | Încălzire și răcire |
| Autonomia bateriei [ani] | 15 ani |
| Autoritate care aprobă | MID |
| Baterie inclusă | Yes |
| Cantitate baterie | 1 |
| Cantitate pe format de ambalaj | 32 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa ambientală | E2/M1 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Comunicare integrată | No integrated communication |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | Sono40 |
| Descriere | Energy meter for commercial applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametru [mm] | 20 mm |
| Diametru senzor temperatură [mm] | 5.2 mm |
| Dimensiuni racord | G 1 |
| Durată stocare în jurnal [lună] | 36 luni |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Greutate per baterie | 19 g |
| Grupă de produse | Contoare de energie |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Instalare | Retur |
| Interval dinamic | 1:100 |
| Interval metrologic aprobat [°C] [Max] | 180 °C |
| Interval metrologic aprobat [°C] [Min] | 0 °C |
| Lungime cablu senzori de temperatură [m] | 1.5 m |
| Lungimea cablului între calculator și senzorul de debit [m] | 1.2 m |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | SONO40 DN20 qp1.5 130 R HC 230V BACnet |
| Material izolație cablu | Fără halogen |
| Mediu | Calitatea apei cu pH între 7 și 9,5 |
| Modul interfață slot 1 | RS485 BACnet |
| Nr. dosar SCIP | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| Presiune nominală [bar] | 25 bar |
| Principiul de măsurare a debitului | Ultrasonic |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.0050 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 3.0 m³/h |
| Standard de precizie | Clasa 2 conform EN1434 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -25 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip de afișaj | LCD |
| Tip de aprobare | Tip aprobat și verificat pentru prima dată |
| Tip produs | SonoMeter 40 |
| Tip senzori de temperatură | Pt 500 |
| Tip tensiune de alimentare | rețea electrică de alimentare |
| Tipul sau denumirea bateriei | AA Lithium (ER14505) |
| Tipuri de conexiuni | Filet |
| Umiditate ambiantă [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Unitatea de energie | kWh |
| Valori Kv [m³/h] | 5.59 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.205 Kilogram |
| Greutate netă | 0.96 Kilogram |
| Volume | 3.402 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424624507 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |