Danfoss logo
SonoMeter 40 DN100 360mm flange_left

Contoare de energie, SonoMeter 40, 100 mm, qp [m³/h]: 60, Încălzire și răcire, rețea electrică de alimentare, RS485 ModBus

187F2737

Energy meter for commercial applications

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.019
1 greutate totală baterie primară kg0.019
AplicațieÎncălzire și răcire
Autonomia bateriei [ani]15.0 ani
Autoritate care aprobăMID
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie1
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa ambientalăE2/M1
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Comunicare integratăNo integrated communication
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPSono40
DescriereEnergy meter for commercial applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametru [mm]100 mm
Diametru senzor temperatură [mm]5.2 mm
Dimensiuni racordDN 100
Durată stocare în jurnal [lună]36 luni
Greutate per baterie19 g
Grupă de produseContoare de energie
În domeniul de aplicare WEEEYes
InstalareTur
Interval dinamic1:100
Interval metrologic aprobat [°C] [Max]180 °C
Interval metrologic aprobat [°C] [Min]0 °C
Lungime cablu senzori de temperatură [m]5.0 m
Lungimea cablului între calculator și senzorul de debit [m]5.0 m
Material DescriptionSONO40 DN100 qp60 360 S fl HC 24V Modbus
Caracteristicile
Valoare
Material izolație cabluFără halogen
MediuCalitatea apei cu pH între 7 și 9,5
Modul interfață slot 1RS485 ModBus
Nr. dosar SCIP0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
Presiune nominală [bar]25 bar
Principiul de măsurare a debituluiUltrasonic
Product line08
qc [m³/h]0.1200 m³/h
qi [m³/h]0.600 m³/h
qp [m³/h]60.0 m³/h
qs [m³/h]120.0 m³/h
Standard de precizieClasa 2 conform EN1434
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]130 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]5 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]35 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-25 °C
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tip de afișajLCD
Tip de aprobareTip aprobat și verificat pentru prima dată
Tip produsSonoMeter 40
Tip senzori de temperaturăPt 500
Tip tensiune de alimentarerețea electrică de alimentare
Tipul sau denumirea baterieiAA Lithium (ER14505)
Tipuri de conexiuniflanșă
Umiditate ambiantă [% RH] [Max]93 % RH
Unitatea de energieMWh
Valori Kv [m³/h]141.42 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută15.91 Kilogram
Greutate netă15.91 Kilogram
Volume24.518 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424624477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm