Danfoss logo
SonoMeter 40 DN20 190mm G1_right

Contoare de energie, SonoMeter 40, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Încălzire, rețea electrică de alimentare, M-Bus

187F2061

Energy meter for commercial applications

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.019
1 greutate totală baterie primară kg0.019
AplicațieÎncălzire
Autonomia bateriei [ani]15 ani
Autoritate care aprobăMID
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie1
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa ambientalăE2/M1
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Comunicare integratăM-Bus
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPSono40
DescriereEnergy meter for commercial applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametru [mm]20 mm
Diametru senzor temperatură [mm]5.2 mm
Dimensiuni racordG 1
Durată stocare în jurnal [lună]36 luni
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Greutate per baterie19 g
Grupă de produseContoare de energie
În domeniul de aplicare WEEEYes
InstalareTur
Interval dinamic1:100
Interval metrologic aprobat [°C] [Max]180 °C
Interval metrologic aprobat [°C] [Min]0 °C
Lungime cablu senzori de temperatură [m]1.5 m
Lungimea cablului între calculator și senzorul de debit [m]1.2 m
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionSONO40 DN20 qp2.5 190 S HE 230V MBus
Material izolație cabluFără halogen
MediuCalitatea apei cu pH între 7 și 9,5
Modul interfață slot 1No interface module
Nr. dosar SCIP0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
Presiune nominală [bar]25 bar
Principiul de măsurare a debituluiUltrasonic
Product line08
qc [m³/h]0.0050 m³/h
qi [m³/h]0.025 m³/h
qp [m³/h]2.5 m³/h
qs [m³/h]5.0 m³/h
Standard de precizieClasa 2 conform EN1434
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]130 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]5 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]35 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-25 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip de afișajLCD
Tip de aprobareTip aprobat și verificat pentru prima dată
Tip produsSonoMeter 40
Tip senzori de temperaturăPt 500
Tip tensiune de alimentarerețea electrică de alimentare
Tipul sau denumirea baterieiAA Lithium (ER14505)
Tipuri de conexiuniFilet
Umiditate ambiantă [% RH] [Max]93 % RH
Unitatea de energiekWh
Valori Kv [m³/h]8.15 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.025 Kilogram
Greutate netă2.725 Kilogram
Volume7.933 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424605919
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm