Danfoss logo
SonoMeter31 187F3300 F

SonoMeter 31

187F3348

SONO31 DN100 qp60 350fl R HC 3.6V M-Bus
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Contoare de energie

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieÎncălzire și răcire
Autonomia bateriei [ani]10 ani
Autoritate care aprobăMID
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa ambientalăE2/M1
Comunicare integratăintrare 2 impulsuri
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametru [mm]100 mm
Diametru senzor temperatură [mm]5.2 mm
Durată stocare în jurnal [lună]36 luni
Grad de protecție IPIP65
Grupă de produseContoare de energie
În domeniul de aplicare WEEEYes
InstalareRetur
Interval dinamic1:100
Interval metrologic aprobat [°C] [Max]130 °C
Interval metrologic aprobat [°C] [Min]5 °C
Lungime [mm]350 mm
Lungime cablu senzori de temperatură [m]3.0 m
Lungimea cablului între calculator și senzorul de debit [m]3.0 m
Material DescriptionSONO31 DN100 qp60 350fl R HC 3.6V M-Bus
Caracteristicile
Valoare
MediuCalitatea apei cu pH între 7 și 9,5
Modul interfață slot 1Modul M-bus
Presiune nominală [bar]25 bar
Principiul de măsurare a debituluiUltrasonic
Product line08
qi [m³/h]0.600 m³/h
qp [m³/h]60.0 m³/h
qs [m³/h]120.0 m³/h
Standard de precizieClasa 2 conform EN1434
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]130 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]5 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]5 °C
Tip de afișajLCD
Tip produsSonoMeter 31
Tip senzori de temperaturăPt 500
Tip tensiune de alimentarebaterie D-cell
Tipuri de conexiuniflanșă
Umiditate ambiantă [% RH] [Max]93 % RH
Unitatea de energieMWh
Valori Kv [m³/h]141.42 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută22.25 Kilogram
Greutate netă18.5 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume35.343 Litru
EAN/UPC5710104513171