Danfoss logo
SonoMeter 30

Contoare de energie, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Încălzire și răcire, rețea electrică de alimentare, RS485 ModBus

187F7048

Energy meter for commercial applications
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: SonoMeter 30

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieÎncălzire și răcire
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Comunicare integrată2 intrări/ieșiri în impulsuri
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereEnergy meter for commercial applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametru [mm]25 mm
Diametru senzor temperatură [mm]5.2 mm
Grupă de produseContoare de energie
În domeniul de aplicare WEEEYes
InstalareTur
Interval dinamic1:100
Lungime [mm]260 mm
Lungime cablu senzori de temperatură [m]1.5 m
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionSONO30 DN25 qp3.5 260 S HC 230V RS-485
Modul interfață slot 1RS485 ModBus
Presiune nominală [bar]25 bar
Principiul de măsurare a debituluiUltrasonic
Product line08
qp [m³/h]3.5 m³/h
Standard de precizieClasa 2 conform EN1434
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]130 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]5 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip produsSonoMeter 30
Tip senzori de temperaturăPt 500
Tip tensiune de alimentarerețea electrică de alimentare

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.715 Kilogram
Greutate netă3.295 Kilogram
Volume7.933 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424501167
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens