Contoare de energie, SonoMeter 30, 100 mm, qp [m³/h]: 60, Încălzire, baterie 2 x AA, Modul M-bus
187F3917
Contor de energie termică pentru aplicații comerciale
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: SonoMeter 30
Înlocuire recomandată: 187F2116
187F3917
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aplicație | Încălzire |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | Contor de energie termică pentru aplicații comerciale |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametru [mm] | 100 mm |
| Grupă de produse | Contoare de energie |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lungime [mm] | 360 mm |
| Material Description | SONO30 DN100 qp60 360 fl R HE 3.6V M-Bus |
| Modul interfață slot 1 | Modul M-bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 60.0 m³/h |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | SonoMeter 30 |
| Tip tensiune de alimentare | baterie 2 x AA |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 14.13 Kilogram |
| Greutate netă | 12.15 Kilogram |
| Volume | 28.3 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428550642 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |