Contoare de energie, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, Încălzire, baterie 2 x AA, Modul M-bus
187F3628
Contor de energie termică pentru aplicații comerciale
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: SonoMeter 30
Înlocuire recomandată: 187F2005
187F3628
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 Greutate baterie primară kg | 0.019 |
| 1 greutate totală baterie primară kg | 0.038 |
| Aplicație | Încălzire |
| Baterie inclusă | Yes |
| Cantitate baterie | 2 |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs dosar SCIP | Sonometer 30 HE |
| Descriere | Contor de energie termică pentru aplicații comerciale |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametru [mm] | 20 mm |
| Eticheta produsului | Yes |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate per baterie | 19 g |
| Grupă de produse | Contoare de energie |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material Description | SONO30 DN20 qp1.5 130 S HE 3.6V M-Bus |
| Modul interfață slot 1 | Modul M-bus |
| Nr. dosar SCIP | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | SonoMeter 30 |
| Tip tensiune de alimentare | baterie 2 x AA |
| Tipul sau denumirea bateriei | AA cells Lithium thionyl chloride |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.978 Kilogram |
| Greutate netă | 0.826 Kilogram |
| Volume | 3.078 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428006347 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |