Danfoss logo
SonoMeter 30

Contoare de energie, SonoMeter 30, 50 mm, qp [m³/h]: 15, Încălzire și răcire, baterie 2 x AA, Modul M-bus

187F3626

Contor de energie termică pentru aplicații comerciale
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: SonoMeter 30

Înlocuire recomandată: 187F2718

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieÎncălzire și răcire
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereContor de energie termică pentru aplicații comerciale
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametru [mm]50 mm
Grupă de produseContoare de energie
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionSONO30 DN50 qp15 270 fl S HC 3.6V M-Bus
Modul interfață slot 1Modul M-bus
Product line08
qp [m³/h]15.0 m³/h
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsSonoMeter 30
Tip tensiune de alimentarebaterie 2 x AA

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută6.69 Kilogram
Greutate netă6.27 Kilogram
Volume7.9 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428519793
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens