Contoare de energie, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 6, Încălzire, baterie 2 x AA, Modul M-bus
187F3057
Contor de energie termică pentru aplicații comerciale
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: SonoMeter 30
Înlocuire recomandată: 187F2012
187F3057
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 Greutate baterie primară kg | 0.019 |
| 1 greutate totală baterie primară kg | 0.038 |
| Aplicație | Încălzire |
| Autonomia bateriei [ani] | 11.0 ani |
| Autoritate care aprobă | MID |
| Baterie inclusă | Yes |
| Cantitate baterie | 2 |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa ambientală | E2/M1 |
| Comunicare integrată | 2 intrări/ieșiri în impulsuri |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs dosar SCIP | Sonometer 30 HE |
| Descriere | Contor de energie termică pentru aplicații comerciale |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametru [mm] | 25 mm |
| Dimensiuni racord | G 1 1/4 |
| Durată stocare în jurnal [lună] | 36 luni |
| Eticheta produsului | Yes |
| Grad de protecție IP | IP65 |
| Greutate per baterie | 19 g |
| Grupă de produse | Contoare de energie |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval metrologic aprobat [°C] [Max] | 130 °C |
| Interval metrologic aprobat [°C] [Min] | 5 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lungime [mm] | 260.0 mm |
| Material Description | SONO30 HE DN25 qp6 260 Ret M-Bus |
| Material izolație cablu | Fără halogen |
| Mediu | Sistem de încălzire conform VDI 2035 |
| Modul interfață slot 1 | Modul M-bus |
| Nr. dosar SCIP | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| Principiul de măsurare a debitului | Ultrasonic |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 6.0 m³/h |
| Standard de precizie | Clasa 2 conform EN1434 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura de supraîncălzire temporară a agentului de lucru [˚C] | 150 °C |
| Tip de afișaj | LCD |
| Tip de aprobare | Tip aprobat și verificat pentru prima dată |
| Tip produs | SonoMeter 30 |
| Tip senzori de temperatură | Pt 500 |
| Tip tensiune de alimentare | baterie 2 x AA |
| Tipul sau denumirea bateriei | AA cells Lithium thionyl chloride |
| Tipuri de conexiuni | Filet |
| Umiditate ambiantă [% RH] [Max] | 93 % RH |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 3.649 Kilogram |
| Greutate netă | 3.6 Kilogram |
| Volume | 8.816 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428960014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |